FC-302P18KT5E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1854

Frekvensomformere
FC-302P18KT5E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
18,5 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: B2 (H650 B242 D260)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-302P18KT5E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 29.54 kg
Nettovægt 28.59 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5702427213715

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P18K 18,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 5 380 - 500 VAC
Kapsling E55 IP55
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse B2 B2 (H650 B242 D260)
Typekode del 1 FC-302P18KT5E55H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 18.5
Effekt 110 % (NO) [kW] 22
Højde [mm] 650,0
Bredde uden C-optioner [mm] 242,0
Dybde [mm] 260,0
Dybde med option A/B [mm] 260,0
kVA 26
Effekttab NO [W] 525
Effekttab NO [W] 525
Effekttab HO [W] 444
Effekttab HO [W] 444
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 44
Periodisk strøm (NO) [A] 48.4
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 40
Periodisk strøm (NO) [A] 44
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 37.5
Periodisk strøm (HO) [A] 60
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 34
Periodisk strøm (HO) [A] 54.4
Beregnet bruttovægt [kg] 29.54
Beregnet nettovægt [kg] 28.59
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-302P18KT5E55H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality