131B0458
Frekvensomformere
FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
FrekvensomformerVLT® AutomationDrive FC 302
7,5 KW, Trefaset
380 - 500 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Kapsling: A3 (H268 B130 D205)
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option
Andre muligheder i henhold til Model Code
VLT® AutomationDrive repræsenterer et koncept med en enkelt frekvensomformer, der styrer hele rækken af funktioner lige fra almindelige funktioner til servolignende applikationer på enhver maskine eller produktlinje.
Produktgruppe FC-301: G1
Produktgruppe FC-302: G2