130B9860
Sikkerhedsoptioner gør det muligt for maskiner at interagere på intelligent vis med operatører for at øge sikkerheden, reduce
re systemomkostninger, forbedre fleksibiliteten og øge produktiviteten.
VLT® Safety Option MCB152 giver en intelligent og brugervenlig løsning, der opfylder standarden IEC 61800-5-2 vedr. funktion
ssikkerhed og hjælper med at reducere kabelføring. MCB152 muliggør aktivering af funktionen Safe Torque Off (STO) uafhængigt
af, hvor en fare opstår.
Den nye sikkerhedsoption er certificeret i henhold til ISO 13849-1 PL d kategori 3 og SIL 2 i henhold til EN IEC 61508.
Kombinationen af VLT® Safety Option MCB152, VLT® PROFINET MCA120 fieldbus-option og styrekortet til VLT® AutomationDrive ud
gør et PROFIsafe-apparat.