130B5646
Velegnet til servolignende applikationer, så du er sikret en hurtig og præcis kommunikation
.
- Mulighed for tilslutning til EtherCAT-baserede netværk via EtherCAT-
protokollen
Kan håndtere EtherCAT linekommunikation i fuld hastighed samt tilslutning til drevet i et interval ned til 4 ms i begge retninger
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) til diagnose via indbygget webserver
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) til e-mail notifikation
- TCP / IP for nem adgang til Drive konfigurationsdata fra MCT 10
.
Husk at bestille Side Fixture Option, såfremt ovenstående option skal eftermonteres.
130B5436 - Side Fixture Option for kapsling A5, B1, B2, C1 og C2
130B5612 - Side Fixture Option for kapsling A4
Produktgruppe: R1