MCC101A660T3E00B
130B3191
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 315-355 kW
Netspænding (441 - 500V): 355-400 kW
Nominel strøm: 660 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 2000 W
Dimensioner HxBxD: 620 X 620 X 583 mm
Vægt: 410 kg,,