MCC101A510T3E00B
130B3188
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 250 kW
Netspænding (441 - 500V): 315 kW
Nominel strøm: 510 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 1450 W
Dimensioner HxBxD: 520 X 500 X 490 mm
Vægt: 265 kg,,