MCC101A410T3E23B
130B3187
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (380 - 500V): 160 – 200 kW
Nominel strøm: 410 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 1150 W
Dimensioner HxBxD: 918 X 940 X 792 mm
Vægt: 370 kg,,