MCC101A260T3E00B
130B3184
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 110-132 kW
Netspænding (441 - 500V): 132-160 kW
Nominel strøm: 260 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 850 W
Dimensioner HxBxD: 520 X 500 X 400 mm
Vægt: 197 kg,,