MCC101A180T3E23B
130B3183
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (380 - 440V): 75-90 kW
Netspænding (441 - 500V): 90-110 kW
Nominel strøm: 180 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 650 W
Dimensioner HxBxD: 918 X 904 X 756 mm
Vægt: 237 kg,,