MCC101A180T3E00B
130B3182
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 75/90 kW
Netspænding (441 - 500V): 90/110 kW
Nominel strøm: 180 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 650 W
Dimensioner HxBxD: 580 X 420 X 301 mm
Vægt: 127 kg