MCC101A115T3E23B
130B3181
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP23
Netspænding (380 - 500V): 45 – 55 kW
Netspænding (200 - 240V): 22 - 30 kW
Nominel strøm: 115 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 470 W
Dimensioner HxBxD 918 X 940 X 792 mm
Vægt: 205 kg,,