MCC101A115T3E00B
130B3179
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 45-55 kW
Netspænding (441 - 500V): 55-75 kW
Nominel strøm: 115 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 470 W
Dimensioner HxBxD: 520 X 360 X 308 mm
Vægt: 95 kg