MCC102A460TME00B
130B2849
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 440V): 250 kW
Netspænding (441 - 500V): 315 kW
Netspænding (525 - 550V): 200 kW
Netspænding (551 - 690V): 250 kW
Nominel strøm: 480 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 398 W
Dimensioner HxBxD: 300 x 250 x 235 mm
Vægt: 36 kg