MCC102A105TME54B
130B2843
VLT® MCC102 dv/dt filter
Kapslingsklasse: IP54
Netspænding (380 - 440V): 55 kW
Netspænding (441 - 500V): 75 kW
Netspænding (525 - 550V): 55 kW
Netspænding (551 - 690V): 55 / 75 kW
Nominel strøm: 106 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 130 W
Dimensioner HxBxD: 460x470x275 mm
Vægt: 59,6 kg