MCC102A80KTME54B
130B2840
VLT® MCC102 dv/dt filter,
Kapslingsklasse: IP54
Netspænding (380 - 440V): 45 kW
Netspænding (441 - 500V): 55 kW
Netspænding (525 - 550V): 45 kW
Netspænding (551 - 690V): 45 kW
Nominel strøm: 90 A
Max. Udgangseffekt: 50 Hz
Effekttab ved max belastning: 110 W
Dimensioner HxBxD: 355x420x230 mm
Vægt: 39,8 kg