MCC101A24KT3E20A
130B2447
VLT® MCC101 Sine-wave fiter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 500V): 11 kW
Nominel strøm: 24 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 150 W
Dimensioner HxBxD: 330 (377)* X 150 X 260 mm
Vægt: 16,9 kg