MCC101A17KT3E20A
130B2446
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 500V): 5,5 - 7,5 kW
Netspænding (200 - 240V): 3 - 3,7 kW
Nominel strøm: 17 A
Max. Udgangseffekt: 120 Hz
Effekttab ved max belastning: 125 W
Dimensioner HxBxD: 268 (322)* X 130 X 205 mm
Vægt: 9,1 kg,,