MCC101A4K5T3E20A
130B2441
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP20
Netspænding (380 - 500V): 1,1 - 1,5 kW
Netspænding (200 - 240V): 0,55 - 0,75 kW
Nominel strøm: 4,5 A
Max. Udgangseffekt: 120 Hz
Effekttab ved max belastning: 70 W
Dimensioner HxBxD: 200 (260)* X 75 X 205 mm
Vægt: 4,2 kg,,