MCC101A8K0T3E00A
130B2408
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 500V): 2,2 - 3 kW
Netspænding (200 - 240V): 1,1 - 1,5 kW
Nominel strøm: 8 A
Max. Udgangseffekt: 120 Hz
Effekttab ved max belastning: Dimensioner HxBxD: 80 W,,
Vægt: 268 (326)* X 90 X 205 mm
Vægt: ?