MCC101A2K5T3E00A
130B2404
VLT® MCC101 Sine-wave filter
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 500V): 0,37 - 0,75 kW
Netspænding (200 - 240V): 0,25 - 0,37 kW
Nominel strøm: 2,5 A,,
Max. Udgangseffekt: 120 Hz
Effekttab ved max belastning: 60 W
Dimensioner HxBxD: 200 (257)* X 75 X 205 mm
Vægt: 2,5 kg