MCC101A75KT3E00A
130B2283
VLT® MCC101 Sine-wave filter,,
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 500V): 37 kW
Netspænding (200 - 240V): 18,5 kW
Nominel strøm: 75 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 350 W
Dimensioner HxBxD: 610 (747)* X 170 X 260 mm
Vægt: 50 kg