MCC101A62KT3E00A
130B2282
VLT® MCC101 Sine-wave filter,,
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 500V): 30 kW
Netspænding (200 - 240V): 15 kW
Nominel strøm: 62 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 310 W
Dimensioner HxBxD: 610 (747)* X 170 X 260 mm
Vægt: 36 kg