MCC101A48KT3E00A
130B2281
VLT® MCC101 Sine-wave filter,,
Kapslingsklasse: IP00
Netspænding (380 - 500V): 22 kW
Netspænding (200 - 240V): 11 kW
Nominel strøm: 48 A
Max. Udgangseffekt: 100 Hz
Effekttab ved max belastning: 270 W
Dimensioner HxBxD: 530 (667)* X 158 X 258 mm
Vægt: 34 kg