VLT® Extended Relay Card MCB 113

130B1164

Tilføjer indgange/udgange til VLT® AutomationDrive for at opnå større fleksibilitet
.
- Lever op til NAMUR anbefalinger
- Galvanisk isoleret
- Velegnet ved behov for flere ind- og udgange
.
- Indeholder:
--- 7 digitale indgange
--- 2 analoge udgange
--- 4 SPDT relæer
.
Husk at bestille Mounting kit, såfremt ovenstående MCO option skal
eftermonteres.
.
130B7530 - Mounting kit for kapsling A2 og A3
130B7531 - Mounting kit for MCO Option,
sammen med MCB 113, i kapsling A2 og A3
.
130B1413 - Mounting kit for kapsling B3
130B1414 - Mounting kit for MCO Option,
sammen med MCB 113, i kapsling B3
.
130B7532 - Mounting kit for kapsling A5
130B7533 - Mounting kit for alle kapslinger B, C, D, E og F (B3
undtaget)
.
Danfoss option MCB 113 sælges ikke uden forudgående rådgivning.
Danfoss kan tilbyde hjælp til programmering/opsætning af MCO optioner.
Kontakt Danfoss for rådgivning og priser.
.
Produktgruppe: R1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.8 kg
Nettovægt 0.536 kg
Volume 3.276 l
EAN nr. 5710107611980

ACCESSORIES FC 200 SERIES

C1 option Ingen C1 option

Options

Options Control related options

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality