VLT® Adv. Cascade Contr. MCO102, ikke-co

130B1154

Opgraderer den indbyggede kaskadestyreenhed til at styre op til 8 pumper
.
- Mere avanceret pumpestyring i master/follower mode
- Den samme kaskadestyringshardware gælder for hele effektområdet op til 1,2 MW
- Op til 8 pumper i standard kaskadestyring
- Op til 8 pumper i master/follower setup
.
Husk at bestille Mounting kit, såfremt ovenstående MCO option skal
eftermonteres.
.
130B7530 - Mounting kit for kapsling A2 og A3
130B1413 - Mounting kit for kapsling B3
130B7532 - Mounting kit for kapsling A5
130B7533 - Mounting kit for alle kapslinger B, C, D, E og F (B3
undtaget)
.
Danfoss MCO optioner sælges ikke uden forudgående rådgivning.
Danfoss kan tilbyde hjælp til programmering/opsætning af MCO optioner.
Kontakt Danfoss for rådgivning og priser.
.
Produktgruppe: R1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.56 kg
Nettovægt 0.54 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107612017

ACCESSORIES FC 200 SERIES

C1 option Ingen C1 option

Options

Options Control related options

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality