VLT® Profibus DP V1 MCA 101

130B1100

Den mest anvendte bus-option sikrer dig effektiv kommunikation via Profibus
.
- Understøtter alle større PLC-udbydere
- Kompatibilitet med fremtidige versioner
- Enkel installation via plug ‘n’ play
- Avancerede diagnostik- og parameterfunktioner
- Autokonfiguration af procesdata via GSD-fil
- Ikke-cyklisk parameterhåndtering med PROFIBUS DP V1, PROFIdrive eller
Danfoss FC-profilstatusmaskiner, PROFIBUS DP V1, Master Class 1 og 2
.
Produktgruppe: R1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.592 kg
Nettovægt 0.514 kg
Volume 1.562 l
EAN nr. 5702427150713

Options

DrivePro-kategori Kuffertreservedel
Anbefalet reservedel
Reservedel som selvbetjening
Reservedel
Options Control related options

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fieldbus option MCA 101 PROFIBUS DP V1
Serie VLT® RefrigerationDrive FC 103

ACCESSORIES for FC-321

Fieldbus option Ingen fieldbus option
VLT Serie 321

ACCESSORIES DriveMotor FCM 106

FCM Serie (106) VLT DriveMotor
Produktgruppe VLT DriveMotor FCM-serie

ACCESSORIES FC 100 SERIES

A Option Ingen option

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Fieldbus option Ingen fieldbus option
Serie VLT® RefrigerationDrive FC 103

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Fieldbus option Ingen fieldbus option

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Series VLT DriveMotor

Options

Options Control related options

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality