Antal pr. pakkeformat |
6 stk. |
Antal terminaler [stk.] |
3 stk. |
Beskyt. rør mat. |
AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] |
0.4 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] |
10 mm |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. tilslutn. størrelse |
Pg 16 |
Elektrisk tilslutning |
Type B |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] |
35 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] |
8 V |
Følerelement [stk.] |
1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] |
100 |
Følerelementstandard |
EN 60751 |
Følerelementtolerance |
Klasse B |
Følerelementtype |
Pt |
Følerindsats |
Udskiftelig |
Halslængde [in] |
1.97 in |
Halslængde [mm] |
50 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indb.type |
Fast |
Indbygningslængde [in] |
7.87 in |
Indbygningslængde [mm] |
200 mm |
Kapsling (IP) |
IP65 |
Ledninger [stk.] |
2 stk. |
Omgiv. temp. max. |
85 °C |
Omgiv. temp. max. |
185 °F |
Pakkeformat |
Multipak |
Proces tilslutn. han/han |
Han |
Proces tilslutn. std. |
ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type |
G |
Procestilslutning materiale |
Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse |
1/2 |
Product Name Description |
Temperatursensor |
Produktgruppe |
Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
SCIP-dossier nr. |
ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Standardtilslutning |
ISO 228 |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-58 °F |
Tilslutningsmateriale |
Rustfrit stål |
Tilslutningstype |
G |
Transm. type |
Standard |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] |
100 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] |
0 °C |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] |
212 °F |
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] |
32 °F |
Type |
MBT 5252 |
Typebetegnelse |
MBT 5252-0011-0200-0200-G110 |
Udgangssignal [mA] [Maks.] |
20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] |
4 mA |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |