Temperatursensor, MBT 3560, 150 mm, G,1/4

084Z4037

EL: 2324031821,  VVS: 475176143

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.188 Kilogram
Nettovægt 0.14 Kilogram
Volume 0.702 Liter
EAN nr. 5702423197460

 

Antal pr. pakkeformat 13 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.31 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 10 V
Følerelementmodstand [Ohm] 1000
Følerelementtolerance ± 1% FS
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Halslængde [in] 1.3 in
Halslængde [mm] 33 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 5.91 in
Indbygningslængde [mm] 150 mm
Kapsling (IP) IP65
Omgiv. temp. max. 85 °C
Omgiv. temp. max. 185 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 1/4
Product Name Description Temperatursensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP-dossier produktnavn Sensor MBT 3560
Standardtilslutning ISO 228
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype G
Transm. type Integreret
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] 200 °C
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] 0 °C
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] 392 °F
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] 32 °F
Type MBT 3560
Typebetegnelse MBT 3560-0001-0150-10-120
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality