Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

084Z2018

VVS: 475184240

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.029 Kilogram
Nettovægt 0.028 Kilogram
Volume 0.036 Liter
EAN nr. 5702423286843

 

Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.12 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 3 mm
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. tilslutn. størrelse 2-benet
Elektrisk tilslutning AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 1.57 in
Indbygningslængde [mm] 40 mm
Kabeltype N/A
Kapsling (IP) IP67
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 965
Proces tilslutn. type M
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 10x1
Product Name Description Temperatursensor
Produktgruppe Sensors
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Temperaturområde [°C] [Maks.] 300 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 572 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype M
Type MBT 3270
Typebetegnelse MBT 3270-2002-040-30300-000
Udgang sign. Ohm