Temperatursensor, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm
084N1178
Måleområde [°C]: -55 - 150, Elektrisk tilslutning: KABEL MED STIFTER, Kabeltype: PVC
Måleområde [°C]: -55 - 150, Elektrisk tilslutning: KABEL MED STIFTER, Kabeltype: PVC
Bruttovægt | 0.048 Kg |
Nettovægt | 0.043 Kg |
Volume | 0.15 Liter |
EAN nr. | 5702428077408 |
Bruttovægt | 0.048 Kg |
Nettovægt | 0.043 Kg |
Volume | 0.15 Liter |
EAN nr. | 5702428077408 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Beskyt. rør mat. | Stainless steel |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.24 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 6 mm |
Beskyttelsesrør, længde [in] | 1.18 in |
Beskyttelsesrør, længde [mm] | 30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 ledninger |
Elektrisk tilslutning | KABEL MED STIFTER |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementtolerance | ± 1% |
Følerelementtype | PTC |
Følerindsats | FAST |
Identisk produkt | 084N1161 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 59.06 in |
Kabellængde [m] | 1.5 m |
Kabeltype | PVC |
Kapsling (IP) | IP67 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -55 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 302 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -67 °F |
Omgiv. temp. max. | 80 °C |
Omgiv. temp. max. | 176 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
PTC-elementkarakteristik | 990 Ohm/25°C |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -30 °C |
Type | EKS 111 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Beskyt. rør mat. | Stainless steel |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.24 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 6 mm |
Beskyttelsesrør, længde [in] | 1.18 in |
Beskyttelsesrør, længde [mm] | 30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. størrelse | 2 ledninger |
Elektrisk tilslutning | KABEL MED STIFTER |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 1000 |
Følerelementtolerance | ± 1% |
Følerelementtype | PTC |
Følerindsats | FAST |
Identisk produkt | 084N1161 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel | 59.06 in |
Kabellængde [m] | 1.5 m |
Kabeltype | PVC |
Kapsling (IP) | IP67 |
Ledninger [stk.] | 2 stk. |
Måleområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
Måleområde [°C] [Min.] | -55 °C |
Måleområde [°F] [Maks.] | 302 °F |
Måleområde [°F] [Min.] | -67 °F |
Omgiv. temp. max. | 80 °C |
Omgiv. temp. max. | 176 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
PTC-elementkarakteristik | 990 Ohm/25°C |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temp.område for kabel [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temp.område for kabel [°C] [Min.] | -30 °C |
Type | EKS 111 |
UK RoHS compliance | Out of scope |