Pressure transmitter, EMP 2, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

084G2110

EL: 2324007334,  VVS: 475171110

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Terminal block, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: EMP 2-2011-F6CD24-2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.083 Kg
Nettovægt 0.98 Kg
Volume 2.572 Liter
EAN nr. 5702423019120

 

+ forsyning P
- Fælles N
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
China RoHS compliance Out of scope
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Terminal blok
EU RoHS compliance Out of scope
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 12 V
Godkendelse ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
Højt clip-niveau 22.4
In scope of WEEE and contain batteries No
Internationalt varenummer 5702423019120
Kapsling (IP) IP65
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 70 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 158 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.3 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 158 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 1 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 0.5 %
Overtryk, maks. [bar] 60 bar
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Pressure transmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP-dossier produktnavn EMP
Specif. nøgle EMP 2-2011-F6CD24-2
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Tryk han/hun Han/hun
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 10 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 145.04 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note EXT. G1/4 INT
Tryktilslutn. std. EN 228-1
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Type EMP 2
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA