Pressure transmitter, DST P40I, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi

078G5007

Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/2, Specification key: DST P40I-1811-A1GB08-1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.131 Kg
Nettovægt 0.12 Kg
Volume 0.238 Liter
EAN nr. 5702428526036

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Bristetryk [bar] 12 bar
China RoHS compliance Out of scope
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling (IP) IP65
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -15 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Overtryk, maks. [bar] 12 bar
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Pressure transmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-dossier produktnavn Sensor DST P40I + M
Specif. nøgle DST P40I-1811-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 6 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 87 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note A
Tryktilslutn. std. ISO 1179-2
Tryktilslutn. str. 1/2
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type DST P40I
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality