Pressure transmitter, DST P40I, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi

078G5005

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Current, Electrical connection: Angular connector, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Specification key: DST P40I-3011-A1GB04-1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.113 Kg
Nettovægt 0.103 Kg
Volume 0.263 Liter
EAN nr. 5702428526012

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Bristetryk [bar] 200 bar
China RoHS compliance Out of scope
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] 32 V
Forsyningsspænding [V] DC [min.] 9 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling (IP) IP65
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -15 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Overtryk, maks. [bar] 150 bar
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Pressure transmitter
Produktgruppe Sensors
Pulsationsdæmper No
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-dossier produktnavn Sensor DST P40I + M
Specif. nøgle DST P40I-3011-A1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 100 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 1450 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. note A
Tryktilslutn. std. ISO 1179-2
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 27 mm
Type DST P40I
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality