+ forsyning |
Stift 1 |
- Fælles |
Stift 2 |
Antal pr. pakkeformat |
8 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Egensikker |
Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Male and Female |
Elektr. tilslutn. std. |
EN 175301-803-A |
Elektr. tilslutn. størrelse |
Pg 11 |
Elektrisk tilslutning |
Angular connector |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Forsyningsspænding [V] DC [maks.] |
32 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] |
9 V |
Højt clip-niveau |
22.4 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Internationalt varenummer |
5702423062546 |
Just. nulpunkt/span |
Nej |
Kapsling (IP) |
IP65 |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] |
80 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] |
0 °C |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] |
176 °F |
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] |
32 °F |
Lavt clip-niveau |
3.6 |
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] |
85 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
185 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Membran |
Nej |
Nøjagtighed, Max. ±FS |
0.3 % |
Nøjagtighed, typ. ±FS |
0.1 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
85 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
185 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Overtryk, maks. [bar] |
2 bar |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktgruppe |
Sensors |
Pulsationsdæmper |
Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Responstid, maks. [ms] |
4 ms |
SCIP-dossier nr. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP-dossier produktnavn |
AKS/MBS |
Specif. nøgle |
MBS 5150-1011-A6DB04-4 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Test Signal |
Stift 3 |
Tryk han/hun |
Hun |
Trykenhed ref. |
Gauge (relative) |
Trykområde [bar] [Maks.] |
1 bar |
Trykområde [bar] [Min.] |
0 bar |
Trykområde [kPa] [Maks.] |
100 KPa |
Trykområde [kPa] [Min.] |
0 KPa |
Trykområde [psi] [Maks.] |
14.5 psi |
Trykområde [psi] [Min.] |
0 psi |
Tryktilslutn. note |
Med flange |
Tryktilslutn. std. |
ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. |
1/4 |
Tryktilslutn. type |
G |
Type |
MBS 5150 |
Udgang sign. |
Current |
Udgangssignal [mA] [Maks.] |
20 mA |
Udgangssignal [mA] [Min.] |
4 mA |
UK RoHS compliance |
Yes |