Switches accessories, Sensor Pocket
060L326966
EL: 2324004803,
VVS: 472388369
Sensor Pocket, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 10
Sensor Pocket, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 10
Bruttovægt | 0.094 Kg |
Nettovægt | 0.092 Kg |
Volume | 0.118 Liter |
EAN nr. | 5702423156009 |
Bruttovægt | 0.094 Kg |
Nettovægt | 0.092 Kg |
Volume | 0.118 Liter |
EAN nr. | 5702423156009 |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
Anvendes til produkt |
CAS KPS MBC RT |
Ekstern følerlomme Ø [mm] | 15 mm |
Følerlomme forb. længde [mm] | 22 mm |
Følerlomme, materiale | Rustfrit stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
Længde på følerlomme min. [mm] | 160 mm |
Min. følerlommelængde [in] | 6 9/16 in |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Switches accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/2 |
Tryk indgang intern/ekstern | Ekstern |
Tryk indgangsforb. std. | ISO 228-1 |
Tryk indgangsforb. type | G |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Følerlomme |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
Anvendes til produkt |
CAS KPS MBC RT |
Ekstern følerlomme Ø [mm] | 15 mm |
Følerlomme forb. længde [mm] | 22 mm |
Følerlomme, materiale | Rustfrit stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Int. følerlomme Ø [mm] | 13.5 mm |
Længde på følerlomme min. [mm] | 160 mm |
Min. følerlommelængde [in] | 6 9/16 in |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Sensor pocket |
Produktgruppe | Switches accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/2 |
Tryk indgang intern/ekstern | Ekstern |
Tryk indgangsforb. std. | ISO 228-1 |
Tryk indgangsforb. type | G |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Følerlomme |