Termostat, CAS180
060L315366
EL: 2324004162,
VVS: 472034180
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP67
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP67
Bruttovægt | 1.206 Kilogram |
Nettovægt | 1.146 Kilogram |
Volume | 3.724 Liter |
EAN nr. | 5702423148011 |
Bruttovægt | 1.206 Kilogram |
Nettovægt | 1.146 Kilogram |
Volume | 3.724 Liter |
EAN nr. | 5702423148011 |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
Armering | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Dele inkl. | Pakningssæt |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] | 2 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde[°C] | 2 °C |
Diff. type | Fast (maks. værdi) |
Differens (FS) [K] | 2 K |
Driftsklar | Nej |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapil. rør længde | 78 3/4 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 2000 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Længde på følerlomme min. [mm] | 75 mm |
Maks. følertemperatur [°C] | 220 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 428 °F |
Min. følerlommelængde [in] | 3 in |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -32 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilslutning til lomme/slange | M 18 x 1.5 |
Type | CAS180 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
Armering | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Dele inkl. | Pakningssæt |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] | 2 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde[°C] | 2 °C |
Diff. type | Fast (maks. værdi) |
Differens (FS) [K] | 2 K |
Driftsklar | Nej |
Elektr. spec. std. | EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fyldningstype | Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Følertype | Fjernføler |
Godkendelse |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapil. rør længde | 78 3/4 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 2000 mm |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Længde på følerlomme min. [mm] | 75 mm |
Maks. følertemperatur [°C] | 220 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 428 °F |
Min. følerlommelængde [in] | 3 in |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -32 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Termostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilslutning til lomme/slange | M 18 x 1.5 |
Type | CAS180 |
UK RoHS compliance | Out of scope |