Antal pr. pakkeformat |
10 stk. |
Armering |
Ja |
China RoHS compliance |
Yes |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] |
16 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] |
4 K |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] |
4 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] |
16 °C |
Diff. type |
Justerbar |
Driftsklar |
Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. spec. std. |
EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Hun |
Elektr. tilslutn. komment. |
Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. |
DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse |
Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning |
Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Fyldningstype |
Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] |
1/2 x 2 1/2 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] |
13 x 63 mm |
Følertype |
Fjernføler |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde |
78 3/4 in |
Kapillarrørslængde [mm] |
2000 mm |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Kontaktfunk. |
SPDT guld |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Længde på følerlomme min. [mm] |
75 mm |
Maks. følertemperatur [°C] |
200 °C |
Maks. følertemperatur [°F] |
392 °F |
Min. følerlommelængde [in] |
3 in |
Omg. temperatur-note |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Thermostat |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktoplysninger |
Termostat |
Produkttilbehør |
Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset |
Auto |
SCIP-dossier nr. |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
122 °F |
Tilslutning til lomme/slange |
M 18 x 1.5 |
Type |
KPS79 |
Udstyr |
Armeret kapillarrør |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godkendelse filnavn |
E73170 |