Antal pr. pakkeformat |
32 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.] |
16.5 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.] |
7 K |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] |
16.5 °C |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] |
7 °C |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] |
20 K |
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] |
4.5 K |
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] |
4.5 °C |
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] |
20 °C |
Diff. type |
Justerbar |
Driftsklar |
Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Isolering: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. spec. std. |
EN 60947-5 |
Elektr. tilslutn. størrelse |
6-14 mm |
Elektrisk tilslutning |
Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fyldningstype |
Adsorption |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] |
3/8 x 3 3/8 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] |
9.5 x 85 mm |
Følertype |
Fjernføler |
Godkendelse |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde |
78 3/4 in |
Kapillarrørslængde [mm] |
2000 mm |
Kapsling (IP) |
IP30 |
Kontaktfunk. |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] |
150 °C |
Maks. følertemperatur [°F] |
302 °F |
Nema rating (~) |
1 |
Omg. temperatur-note |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
150 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Thermostat |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktoplysninger |
Termostat |
Produkttilbehør |
Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset |
Auto |
SCIP-dossier nr. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP-dossier produktnavn |
KP/KPI pressure switch |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
90 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
30 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
194 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
86 °F |
Type |
KP78 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL godkendelse filnavn |
E31024 MH27572 |