Thermostat, KP81

060L112566

EL: 2324012730,  VVS: 472021125

Temperature range [°C]: 80 - 150, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.442 Kg
Nettovægt 0.372 Kg
Volume 1.463 Liter
EAN nr. 5702423148646

 

Antal pr. pakkeformat 14 stk.
China RoHS compliance Yes
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.] 23 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.] 7 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] 23 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] 7 °C
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] 20 K
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] 6 K
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] 6 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] 20 °C
Diff. type Justerbar
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std. EN 60947-5
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fyldningstype Adsorption
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 3/8 x 3 3/8 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 9.5 x 85 mm
Følertype Fjernføler
Godkendelse BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
Kapil. rør længde 78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kapsling (IP) IP30
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C] 200 °C
Maks. følertemperatur [°F] 392 °F
Nema rating (~) 1
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 150 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Thermostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-dossier produktnavn KP/KPI pressure switch
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 80 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 176 °F
Type KP81
UK RoHS compliance Yes
UL godkendelse filnavn E31024
MH27572

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality