Pressostat, CAS137
060-315266
VVS: 472368137
Reg. område: 6.00 - 18.00, Differens [bar]: 0.30, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 27.0
Reg. område: 6.00 - 18.00, Differens [bar]: 0.30, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 27.0
Bruttovægt | 1.006 Kilogram |
Nettovægt | 0.918 Kilogram |
Volume | 2.45 Liter |
EAN nr. | 5702423151714 |
Bruttovægt | 1.006 Kilogram |
Nettovægt | 0.918 Kilogram |
Volume | 2.45 Liter |
EAN nr. | 5702423151714 |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Bristetryk [bar] | 72 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 0.3 bar |
Differens [psi] | 4.4 psi |
Driftsklar | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkendelse |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 392 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 27 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 27 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 392 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 18 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 6 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 261 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 87 psig |
SCIP-dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tryk han/hun | Hun |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | CAS137 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 8 stk. |
Bristetryk [bar] | 72 bar |
China RoHS compliance | Yes |
Differens [bar] | 0.3 bar |
Differens [psi] | 4.4 psi |
Driftsklar | Nej |
Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
Elektr. tilslutn. komment. | Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning | Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkendelse |
ABS BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=0.1 A, 220 V DC13=12 W, 125 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 392 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 27 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 27 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 392 psig |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 18 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 6 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 261 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 87 psig |
SCIP-dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tryk han/hun | Hun |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | CAS137 |
UK RoHS compliance | Out of scope |