Antal pr. pakkeformat |
8 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Differens [bar] |
0.1 bar |
Differens [psi] |
1.5 psi |
Driftsklar |
Nej |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Hun |
Elektr. tilslutn. komment. |
Metalkabelpakning |
Elektr. tilslutn. std. |
DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse |
Pg 13.5 |
Elektrisk tilslutning |
Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Godkendelse |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA UL |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Kontaktfunk. |
SPDT guld |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR maks. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
87 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
6 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe |
6 bar |
Maks. prøvetryk [psig] |
87 psig |
Omg. temperatur-note |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktoplysninger |
Pressostat |
Produkttilbehør |
Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] |
2.5 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] |
0 bar |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] |
0.25 MPa |
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] |
0 MPa |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] |
36 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] |
0 psig |
Reset |
Auto |
SCIP-dossier nr. |
84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Tryk han/hun |
Han |
Trykfølingselement |
Bælge |
Tryktilslutn. std. |
ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. |
3/8 |
Tryktilslutn. type |
G |
Type |
KPS31 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godkendelse filnavn |
E73170 |