Pressostat, KPS39

060-310766

VVS: 472367039

Reg. område: 10.00 - 35.00, Differens [bar]: 2.00 - 6.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 45.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.048 Kilogram
Nettovægt 0.963 Kilogram
Volume 2.514 Liter
EAN nr. 5702423146840

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
China RoHS compliance Yes
Differens [bar] [Maks.] 6 bar
Differens [bar] [Min.] 2 bar
Differens [psi] [Maks.] 87 psi
Differens [psi] [Min.] 29 psi
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
Identisk produkt 060-410466
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP67
Kontaktfunk. SPDT guld
Kontaktklasse AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR maks. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 653 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 53 bar
Maks. prøvetryk [psig] 769 psig
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Pressostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 35 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 10 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] 3.5 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] 1 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 508 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 145 psig
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type KPS39