Pressostat, KPI36
060-118966
VVS: 472366336
Reg. område: 4.00 - 12.00, Differens [bar]: 0.50 - 1.60, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 18.0
Reg. område: 4.00 - 12.00, Differens [bar]: 0.50 - 1.60, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 18.0
Bruttovægt | 0.35 Kg |
Nettovægt | 0.313 Kg |
Volume | 0.565 Liter |
EAN nr. | 5702423146703 |
Bruttovægt | 0.35 Kg |
Nettovægt | 0.313 Kg |
Volume | 0.565 Liter |
EAN nr. | 5702423146703 |
Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Differens [bar] [Maks.] | 1.6 bar |
Differens [bar] [Min.] | 0.5 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 23 psi |
Differens [psi] [Min.] | 7 psi |
Driftsklar | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkendelse |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Identisk produkt | 060-119666 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 261 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 18 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 18 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 261 psig |
Nema rating (~) | 1 |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 12 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 4 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 174 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 58 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | KPI36 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | E31024 |
Antal pr. pakkeformat | 36 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Differens [bar] [Maks.] | 1.6 bar |
Differens [bar] [Min.] | 0.5 bar |
Differens [psi] [Maks.] | 23 psi |
Differens [psi] [Min.] | 7 psi |
Driftsklar | Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse | 6-14 mm |
Elektrisk tilslutning | Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Godkendelse |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Identisk produkt | 060-119666 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) | IP30 |
Kontaktfunk. | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 261 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 18 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe | 18 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 261 psig |
Nema rating (~) | 1 |
Omg. temperatur-note | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Pressostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produktoplysninger | Pressostat |
Produkttilbehør | Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] | 12 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] | 4 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] | 174 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] | 58 psig |
Reset | Auto |
SCIP-dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Tryk han/hun | Han |
Trykfølingselement | Bælge |
Tryktilslutn. std. | ISO 228-1 |
Tryktilslutn. str. | 1/4 |
Tryktilslutn. type | G |
Type | KPI36 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | E31024 |