Antal pr. pakkeformat |
36 stk. |
Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Differens [bar] [Maks.] |
4 bar |
Differens [bar] [Min.] |
0.7 bar |
Differens [psi] [Maks.] |
58 psi |
Differens [psi] [Min.] |
10 psi |
Driftsklar |
Nej |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
Elektr. tilslutn. størrelse |
6-14 mm |
Elektrisk tilslutning |
Gummikabelpakning |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fluidagruppe |
1 |
Godkendelse |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
Kapsling (IP) |
IP44 |
Kategori |
IV |
Kompatibilitet med smøremidler |
Oliefrie applikationer |
Kontaktfunk. |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Kølemidler |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
245 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
17 bar |
Maks. prøvetryk [bar] Pe |
20 bar |
Maks. prøvetryk [psig] |
290 psig |
Nema rating (~) |
2 |
Oliefrie kølemidler |
R134a R513A R515B |
Omg. temperatur-note |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
65 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-25 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
149 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-13 °F |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Pressure switch |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktoplysninger |
Pressostat |
Produkttilbehør |
Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde |
6 inHg - 108 psig |
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] |
7.5 bar |
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] |
-0.2 bar |
Reset |
Auto |
SCIP-dossier nr. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dossier produktnavn |
Solenoid coils |
Tryk han/hun |
Han |
Trykfølingselement |
Bælge |
Tryktilslutn. std. |
DIN 8906 |
Tryktilslutn. str. |
1/4 |
Tryktilslutn. type |
Flare |
Type |
KP1 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL godkendelse filnavn |
E31024 MH27572 |
UL-godkendte kølemidler |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |