Switches accessories, Capillary Tube
060-016966
EL: 2324020706,
VVS: 475175804
Capillary Tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 15
Capillary Tube, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 15
Bruttovægt | 0.192 Kg |
Nettovægt | 0.182 Kg |
Volume | 0.437 Liter |
EAN nr. | 5702428130165 |
Bruttovægt | 0.192 Kg |
Nettovægt | 0.182 Kg |
Volume | 0.437 Liter |
EAN nr. | 5702428130165 |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Anvendes til produkt |
KP MP RT |
Dele inkl. | 2 skiver, cu |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilarrørslængde [in] | 39 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
Kapillarrørsmateriale | Rustfrit stål |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Capillary tube |
Produktgruppe | Switches accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/2 |
Tilslutning note | 16 mm "rørhale" |
Tryk indgang intern/ekstern | Indre |
Tryk indgangsforb. std. | ISO 228-1 |
Tryk indgangsforb. type | G |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Kapillarrør |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Anvendes til produkt |
KP MP RT |
Dele inkl. | 2 skiver, cu |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapilarrørslængde [in] | 39 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 1000 mm |
Kapillarrørsmateriale | Rustfrit stål |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Capillary tube |
Produktgruppe | Switches accessories |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in] | 1/2 |
Tilslutning note | 16 mm "rørhale" |
Tryk indgang intern/ekstern | Indre |
Tryk indgangsforb. std. | ISO 228-1 |
Tryk indgangsforb. type | G |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Kapillarrør |