Aktuator |
B |
Aktuatorstørrelse |
13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [in] |
0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] |
13.5 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] |
10000 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] |
5000 ms |
Antal pr. pakkeformat |
1 stk. |
Antal veje |
2/2 |
Application |
Åbent |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] |
46.2 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] |
10 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] |
0.3 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] |
145 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] |
4.35 psi |
Drift |
Servostyret (membran) |
Driftsklar |
Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] |
50 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] |
2 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Flow |
Enkeltflow |
Fluidagruppe |
1 |
Funktion |
NO |
Godkendelse |
CE DNVGL-CG-0339 GL PZH UKCA WRAS |
Husets materiale |
Messing |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator for flowretning |
Præget 1-vejs pil |
Kommentarer vedrørende medietolerance |
Neutralt medie Steam maks 4 bar Temperatur: Afhængig af spole |
Kv-værdi [m³/h] |
40 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
145 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
10 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] |
50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] |
15 bar |
Maks. prøvetryk [psig] |
217.5 psig |
Medieanbefalinger |
Water & Brine |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] |
120 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] |
-30 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
248 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-22 °F |
Note om maks. driftstryk |
Væsker: maks 10 bar / 145 psi |
Omgiv. temp. max. |
80 °C |
Omgiv. temp. max. |
176 °F |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Pakningsmateriale |
EPDM |
Parts program navn |
EV220B 15 - 50 |
Product Name Description |
Magnetventil |
Produktgruppe |
Solenoid valves |
Produkttilbehør |
Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. |
e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
Specif. nøgle |
EV220B 50B G 2E NO000 |
Standardtilslutning |
ISO 228-1 |
Tilslutning indvendig/udvendig |
Indvendig |
Tilslutningsmateriale |
Messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] |
2 |
Tilslutningstype |
G |
Type |
EV220B |
Typebetegnelse |
EV220B 50 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Åbn/luk udligningsdyse |
Valgfri udligningsdyse |