Solenoid valve, EV250B, Function: NO, G, 3/4, 4.900 m³/h, EPDM
032U5354
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: SINTEF; PZH, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: SINTEF; PZH, Body material: DZR brass, Operation: Assisted lift operated, Number of ways: 2/2
Bruttovægt | 0.872 Kg |
Nettovægt | 0.816 Kg |
Volume | 1.321 Liter |
EAN nr. | 5702423214280 |
Bruttovægt | 0.872 Kg |
Nettovægt | 0.816 Kg |
Volume | 1.321 Liter |
EAN nr. | 5702423214280 |
Aktuator | B |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 100 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 150 ms |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Lukket og Dræn |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 5.7 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 145 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Drift | Tvangsservostyret |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 18 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/4 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluidagruppe | 1 |
Funktion | NO |
Godkendelse |
PZH SINTEF |
Husets materiale | DZR-messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentarer vedrørende medietolerance |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Moderat aggressivt medium |
Kv-værdi [m³/h] | 4.9 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 10 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 15 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 217.5 psig |
Medieanbefalinger | Technical & Soft Water |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Omgiv. temp. max. | 60 °C |
Omgiv. temp. max. | 140 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Pakningsmateriale | EPDM |
Parts program navn | EV250B |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
Specif. nøgle | EV250B 18BD G 34E NO000 |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | DZR messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 |
Tilslutningstype | G |
Type | EV250B |
Typebetegnelse | EV250B 18 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuator | B |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 100 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 150 ms |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Lukket og Dræn |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 5.7 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 145 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Drift | Tvangsservostyret |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 18 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/4 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluidagruppe | 1 |
Funktion | NO |
Godkendelse |
PZH SINTEF |
Husets materiale | DZR-messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kommentarer vedrørende medietolerance |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Moderat aggressivt medium |
Kv-værdi [m³/h] | 4.9 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 10 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 15 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 217.5 psig |
Medieanbefalinger | Technical & Soft Water |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Omgiv. temp. max. | 60 °C |
Omgiv. temp. max. | 140 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Pakningsmateriale | EPDM |
Parts program navn | EV250B |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
Specif. nøgle | EV250B 18BD G 34E NO000 |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | DZR messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 |
Tilslutningstype | G |
Type | EV250B |
Typebetegnelse | EV250B 18 |
UK RoHS compliance | Out of scope |