Solenoid valve, EV210B, Function: NC, G, 1, 8.000 m³/h, EPDM
032U3623
VVS: 470103208
Media recommendations: Water & Brine, Body material: DZR brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Media recommendations: Water & Brine, Body material: DZR brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Bruttovægt | 1.06 Kg |
Nettovægt | 1.058 Kg |
Volume | 1.247 Liter |
EAN nr. | 5702423179398 |
Bruttovægt | 1.06 Kg |
Nettovægt | 1.058 Kg |
Volume | 1.247 Liter |
EAN nr. | 5702423179398 |
Aktuator | B |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 70 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 40 ms |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Lukket og Dræn |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 9.25 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 0.35 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 5 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Drift | Direkte styret |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 25 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 1 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 1 |
Funktion | NC |
Husets materiale | DZR-messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kommentarer vedrørende medietolerance | Moderat aggressivt medium |
Kv-værdi [m³/h] | 8 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 5 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 0.4 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 16 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 232 psig |
Medieanbefalinger | Water & Brine |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Omgiv. temp. max. | 80 °C |
Omgiv. temp. max. | 176 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Pakningsmateriale | EPDM |
Parts program navn | EV210B |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specif. nøgle | EV210B 25BD G 1E NC000 |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | DZR messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 |
Tilslutningstype | G |
Type | EV210B |
Typebetegnelse | EV210B 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuator | B |
Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 70 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 40 ms |
Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Lukket og Dræn |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 9.25 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 0.35 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 5 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 0 psi |
Drift | Direkte styret |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 25 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 1 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 1 |
Funktion | NC |
Husets materiale | DZR-messing |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kommentarer vedrørende medietolerance | Moderat aggressivt medium |
Kv-værdi [m³/h] | 8 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 5 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 0.4 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 16 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 232 psig |
Medieanbefalinger | Water & Brine |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
Omgiv. temp. max. | 80 °C |
Omgiv. temp. max. | 176 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Pakningsmateriale | EPDM |
Parts program navn | EV210B |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specif. nøgle | EV210B 25BD G 1E NC000 |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | DZR messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 |
Tilslutningstype | G |
Type | EV210B |
Typebetegnelse | EV210B 25 |
UK RoHS compliance | Out of scope |