Differential pressure switch, RT260A

017D002366

EL: 2324013328,  VVS: 472354123

Diff.press.setting range [bar]: 0.50 - 6.00, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Enclosure rating IP: IP66, Max. Working Pressure [bar]: 42.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.278 Kg
Nettovægt 0.994 Kg
Volume 4.605 Liter
EAN nr. 5702428042826

 

Antal pr. pakkeformat 9 stk.
China RoHS compliance Yes
Diff. trykindstillingsområde [bar] [maks.] 6 bar
Diff. trykindstillingsområde [bar] [Min.] 0.5 bar
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Maks.] 0.6 MPa
Diff. trykindstillingsområde [MPa] [Min.] 0.05 MPa
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Maks.] 87 psi
Diff. trykindstillingsområde [psi] [Min.] 7.3 psi
Driftsklar Kontaktsystemer
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Maks.] 36 bar
Driftsomr., LP-side [bar] Pe [Min.] -1 bar
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Maks.] 522 psig
Driftsomr., LP-side [psig]Pe [Min.] -15 psig
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400 V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Kortslutningssikring, 10 A
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse 2xPg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkendelse CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2
Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
Kapsling (IP) IP66
Kontaktdifferentiale [bar] 0.5 bar
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Maks. Arbejdstryk [psig] 609 psig
Maks. driftstryk [bar] 42 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 47 bar
Maks. prøvetryk [psig] 681 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -58 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Differential pressure switch
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktoplysninger Differenspressostat
Produkttilbehør generisk tilbehør
Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Tryk han/hun Han
Trykområde [bar] Pe [Maks.] 36 bar
Trykområde [bar] Pe [Min.] -1 bar
Tryktilslutn. note Svejsenippel ø6.5/10 mm
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 3/8
Tryktilslutn. type G
Type RT260A
Udløsertid for relæsiden [s] 0 s
UK RoHS compliance Yes
UL-godkendte kølemidler R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality