Antal pr. pakkeformat |
15 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] |
1.8 °C |
Diff. @ Min. indstillingsområde[°C] |
6.5 °C |
Diff. type |
Fast |
Driftsklar |
Kontaktsystemer |
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 |
Isolering: 400 V Forureningsgrad: 3 Nominel impulsspænding: 4 kV Kortslutningssikring, 10 A |
Elektr. spec. std. |
EN 60947-4/-5 |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Hun |
Elektr. tilslutn. std. |
DIN 40430 |
Elektr. tilslutn. størrelse |
2xPg 13.5 |
Elektrisk tilslutning |
Skruet kabelindføring |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Fyldningstype |
Delvis |
Følerstørrelse (Ø x L) [in] |
3/8 x 4 1/4 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] |
9.5 x 110 mm |
Følertype |
Fjernføler |
Godkendelse |
CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 |
Flex, rørringe: 0,2-1,5 mm2 Flex, ingen rørringe: 0,2-2,5 mm2 Massiv/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
Kapil. rør længde |
78 3/4 in |
Kapillarrørslængde [mm] |
2000 mm |
Kapsling (IP) |
IP54 |
Kontaktfunk. |
SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Maks. følertemperatur [°C] |
300 °C |
Maks. følertemperatur [°F] |
572 °F |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-50 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-58 °F |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Thermostat |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktoplysninger |
Termostat |
Produkttilbehør |
Tilbehør til kontakter |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reset |
Manuel max. |
SCIP-dossier nr. |
c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
250 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
150 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
482 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
302 °F |
Type |
RT123 |
UK RoHS compliance |
Yes |